跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保优异的转向性能和耐久性。车轮主体材料为聚酯胺,重型结构,胎面材料与轮子体相同,内置精密滚珠轴承,车轮直径为160毫米。脚轮总高度为200毫米,静载荷能力高达1600公斤。动载荷能力在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
4687TOP160P63
EAN
4031582308181
S4物料编号
990804215
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
800 kg
6 公里/小时的载重
640 kg
静态载重
1600 kg
总高
200 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-30 °C
总重量
3.27 kg
产品名称
Zeta
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
材料
钢板,非常重
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
圆顶直径
96 mm
转向干涉
322 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
161 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺,重
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
50 mm
直径
160 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

轮子 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径160毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子配备精密滚珠轴承,静态载荷能力达1700公斤。动态载荷方面,在4公里每小时速度下可承载1020公斤,在6公里每小时速度下可承载850公斤。这款重型脚轮轮子适用于需要高承载能力和可靠性的工业应用场合,其精密轴承设计确保了平稳运行和长久使用寿命。

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 160 mm
万向脚轮 160 mm
Zeta
4680TOP160P63

Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保卓越的耐用性和平稳转向性能。车轮主体材料为聚酯胺,重型结构,胎面材料与轮子体相同,保证一致的性能表现,轴承采用精密滚珠轴承系统。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米。载重能力方面,静载荷可达1600公斤,动载荷在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
变体
固定脚轮 160 mm
固定脚轮 160 mm
Zeta
4688TOP160P63

Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮采用聚酯胺重型轮体材料制造,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的一致性和可靠性,轮子配置精密滚珠轴承系统,提供顺畅的滚动性能。轮子直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米,结构紧凑且适用性强。该脚轮具备出色的承载能力:静态载荷可达1600公斤,动态载荷在4公里/小时速度下可承载800公斤,在6公里/小时速度下可承载640公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等重载工业场景,为用户提供可靠的移动解决方案。

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  160 mm
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta
4681TOP160P63

Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保在高负荷条件下的稳定运行。车轮轮体采用聚酯胺重型材料制造,胎面材料与轮子体相同,保证了优异的耐磨性和一致性,轮毂内置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米。该脚轮具有出色的承载能力:静载荷可达1600公斤,动载荷在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 160 mm
万向脚轮 160 mm
Zeta
4680TOP160P63

Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保卓越的耐用性和平稳转向性能。车轮主体材料为聚酯胺,重型结构,胎面材料与轮子体相同,保证一致的性能表现,轴承采用精密滚珠轴承系统。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米。载重能力方面,静载荷可达1600公斤,动载荷在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
变体
固定脚轮 160 mm
固定脚轮 160 mm
Zeta
4688TOP160P63

Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮采用聚酯胺重型轮体材料制造,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的一致性和可靠性,轮子配置精密滚珠轴承系统,提供顺畅的滚动性能。轮子直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米,结构紧凑且适用性强。该脚轮具备出色的承载能力:静态载荷可达1600公斤,动态载荷在4公里/小时速度下可承载800公斤,在6公里/小时速度下可承载640公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等重载工业场景,为用户提供可靠的移动解决方案。

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  160 mm
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta
4681TOP160P63

Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保在高负荷条件下的稳定运行。车轮轮体采用聚酯胺重型材料制造,胎面材料与轮子体相同,保证了优异的耐磨性和一致性,轮毂内置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米。该脚轮具有出色的承载能力:静载荷可达1600公斤,动载荷在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg