跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保优异的转向性能和耐久性。轮子主体材料为聚酯胺,胎面材料与轮子体相同,采用滑动轴承设计,轮径为200毫米。脚轮总高度为240毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下为600公斤,在6公里/小时速度下为480公斤,静载荷能力高达1200公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
4687UOO200P63 WT46
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
4 公里/小时的载重
600 kg
6 公里/小时的载重
480 kg
静态载重
1200 kg
总高
240 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
3.08 kg
产品名称
Zeta
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
Housing
支架形状
宽 ,加强的
材料
钢板,非常重
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
转向干涉
322 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
161 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
46 mm
直径
200 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 200 mm
万向脚轮 200 mm
Zeta
4680UOO200P63 WT46

Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,具有非常重的结构强度,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型转向轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。轮子主体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮子直径为200毫米,内置滑动轴承结构。脚轮总高度为240毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。动载荷能力在4公里/小时速度下可达600公斤,在6公里/小时速度下为480公斤,静载荷能力高达1200公斤,满足重载运输需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备中,为工业移动应用提供专业级性能保障。

200 mm
240 mm
600 kg
200 mm
240 mm
600 kg
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta
4681UOO200P63 WT46

Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,具有坚固耐用的设计结构。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈,提供加强型或不锈钢型旋转轴承系统,确保优异的转向性能和使用寿命。车轮主体材料为聚酯胺,胎面材料与轮子体相同,采用滑动轴承结构,车轮直径为200毫米。脚轮总高度为240毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动态承载能力在4公里每小时速度下为600公斤,在6公里每小时速度下为480公斤,静态承载能力高达1200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为各种重型移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。

200 mm
240 mm
600 kg
200 mm
240 mm
600 kg
固定脚轮 200 mm
Zeta
4688UOO200P63 WH-w46

Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,非常重材质制造,确保在恶劣工况下的耐久性和稳定性。轮子主体由聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,保证了优异的耐磨性能和一致的机械特性,配备滑动轴承系统以实现平稳运转。轮子直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。该脚轮静态承载能力达1200千克,动态承载能力在4千米每小时速度下为600千克,在6千米每小时速度下为480千克,能够满足不同工况的载重需求。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为工业移动应用提供专业的承载解决方案。

200 mm
240 mm
600 kg
200 mm
240 mm
600 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 200 mm
万向脚轮 200 mm
Zeta
4680UOO200P63 WT46

Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,具有非常重的结构强度,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型转向轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。轮子主体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮子直径为200毫米,内置滑动轴承结构。脚轮总高度为240毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。动载荷能力在4公里/小时速度下可达600公斤,在6公里/小时速度下为480公斤,静载荷能力高达1200公斤,满足重载运输需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备中,为工业移动应用提供专业级性能保障。

200 mm
240 mm
600 kg
200 mm
240 mm
600 kg
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta
4681UOO200P63 WT46

Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,具有坚固耐用的设计结构。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈,提供加强型或不锈钢型旋转轴承系统,确保优异的转向性能和使用寿命。车轮主体材料为聚酯胺,胎面材料与轮子体相同,采用滑动轴承结构,车轮直径为200毫米。脚轮总高度为240毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动态承载能力在4公里每小时速度下为600公斤,在6公里每小时速度下为480公斤,静态承载能力高达1200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为各种重型移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。

200 mm
240 mm
600 kg
200 mm
240 mm
600 kg
固定脚轮 200 mm
Zeta
4688UOO200P63 WH-w46

Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,非常重材质制造,确保在恶劣工况下的耐久性和稳定性。轮子主体由聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,保证了优异的耐磨性能和一致的机械特性,配备滑动轴承系统以实现平稳运转。轮子直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。该脚轮静态承载能力达1200千克,动态承载能力在4千米每小时速度下为600千克,在6千米每小时速度下为480千克,能够满足不同工况的载重需求。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为工业移动应用提供专业的承载解决方案。

200 mm
240 mm
600 kg
200 mm
240 mm
600 kg