CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,非常重材质制造,确保在恶劣工况下的耐久性和稳定性。轮子主体由聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,保证了优异的耐磨性能和一致的机械特性,配备滑动轴承系统以实现平稳运转。轮子直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。该脚轮静态承载能力达1200千克,动态承载能力在4千米每小时速度下为600千克,在6千米每小时速度下为480千克,能够满足不同工况的载重需求。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为工业移动应用提供专业的承载解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能