跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Compacta固定脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保出色的结构强度和耐用性。轮子本体由聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,保证了一致的性能表现,配备带轴套管的滑动轴承系统,轮径为14毫米。脚轮总高度为17毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用场合。动态载荷能力为25公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达50公斤,能够满足不同工况下的承重需求。该脚轮特别适用于工具柜、工作台和运输设备等应用场景,为设备提供平稳可靠的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2198UOI014P60-30x17
EAN
4031582030044
S4物料编号
990021120
Core attributes
外壳类型
固定脚轮
总宽度
20 mm
3 km/h的载重
25 kg
静态载重
50 kg
总高
17 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.01 kg
产品名称
Compacta
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
4 mm
上板孔长度(最大)
20 mm
上板孔宽度(最大)
20 mm
上板长
30 mm
上板宽
17 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,中号
旋转轴承
固定支架
圆顶直径
20 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
65 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
14 mm
直径
14 mm
轮体宽度
14 mm
侧盖
无螺纹护罩
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能