跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Compacta固定脚轮采用矩形板安装方式,为工具柜、工作台和运输设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮本体材质为聚酰胺,胎面材料与轮子体相同,保证了优异的耐磨性和一致的性能表现。轮子配备带轴套管的滑动轴承,轮径为30毫米,提供平稳的滚动性能。脚轮总高度为34毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用场合。该脚轮动载荷能力为30公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达到60公斤,能够满足各种轻中型设备的承载需求。其紧凑的结构设计和可靠的承载能力使其成为工业应用中理想的移动部件选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2198UOI030P60-45x20
EAN
4031582030068
S4物料编号
990021134
Core attributes
外壳类型
固定脚轮
总宽度
20 mm
3 km/h的载重
30 kg
静态载重
60 kg
总高
34 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
0.03 kg
产品名称
Compacta
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
5.5 mm
上板孔长度(最大)
35 mm
上板孔宽度(最大)
35 mm
上板长
45 mm
上板宽
20 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,中号
旋转轴承
固定支架
圆顶直径
20 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
15 mm
直径
30 mm
轮体宽度
15 mm
侧盖
无螺纹护罩
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能