CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Compacta固定脚轮采用矩形板安装方式,为工具柜、工作台和运输设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮轮体材质为聚酰胺,胎面材料与轮子体相同,保证了优异的耐磨性和一致的性能表现。轮子配备带轴套管的滑动轴承,轮径为25毫米,能够提供平稳的滚动性能。脚轮总高度为28毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用场合。在3公里每小时的移动速度下,动载荷能力达到25公斤,静载荷能力可承受50公斤重量,满足轻中型设备的承载需求。该固定脚轮结构紧凑,承载能力可靠,特别适用于需要稳定支撑和occasional移动的工业设备和家具应用。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能