跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滑动轴承,直径为100毫米,胎面宽度36毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米。该轮子的胎面材料与轮子体相同,确保了整体结构的一致性和耐用性。在4公里每小时的运行速度下,动态载荷能力达到160公斤,静态载荷能力可承受320公斤的重量。这款轮子特别适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为各种脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
POO100x36-Ø12 white
EAN
4031582410358
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
160 kg
静态载重
320 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.11 kg
产品名称
Basetech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (D)
65 肖氏 D
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
12 mm
中心长度
44.4 mm
胎面宽度
36 mm
直径
100 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能