CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Duratech heat脚轮轮子采用塑料热固性、耐热材料制造,具有优异的高温耐受性能。该轮子直径为80mm,胎面宽度35mm,轮毂长度45.5mm,轴孔直径8mm,胎面材料与轮子体相同,确保整体结构的一致性和可靠性。轮子配备干轴承衬套,提供平稳的转动性能。在负载能力方面,静态承载能力达200kg,动态承载能力为100kg(在4km/h速度下),能够满足各种工业应用中的重载需求,适用于需要耐高温和高承载能力的脚轮系统。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能