CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滑动轴承,直径为80毫米,胎面宽度34毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米。该轮子的胎面材料与轮子体相同,确保了整体结构的一致性和耐用性。在载荷性能方面,动态载荷能力为125公斤(在4公里每小时的速度下),静态载荷能力可达250公斤,能够满足各种工业和商业应用的需求。该轮子特别适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的支撑和移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能