跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Puretech轮子采用聚丙烯轮毂配合滑动轴承设计,直径75mm,轮毂长度26.5mm,轴孔直径8mm。胎面宽度25mm,采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63材质,确保优异的地面保护性能。静载荷能力120kg,动载荷能力60kg(运行速度3km/h),适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台、运输设备等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的承载和滚动支撑。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
PIO075x25-Ø8
EAN
4031582356632
Core attributes
外壳类型
轮子
3 km/h的载重
60 kg
静态载重
120 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.1 kg
产品名称
Puretech
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
轴孔直径
8 mm
中心长度
26.5 mm
胎面宽度
25 mm
直径
75 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能