CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Duratech heat脚轮轮子采用铝制轮体设计,轮子直径为100毫米,胎面宽度35毫米,胎面材料与轮子体相同。轮毂长度45毫米,轴孔直径8.4毫米,配备干轴承衬套。该轮子静态承载能力为250千克,动态承载能力在4千米每小时速度下可达125千克,适用于各种工业和商业应用场景中的脚轮系统,提供可靠的承载性能和耐用性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能