跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滑动轴承结构。轮子直径为250mm,胎面宽度50mm,轴孔直径20.1mm,轮毂长度58mm。动态载重能力在4km/h速度下可达180kg,静态载重能力高达360kg。该轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种工业和商业场合,为各类脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
PVO250x50-Ø20,1 HL58 TRG
EAN
4031582404265
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
180 kg
静态载重
360 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
2.04 kg
产品名称
Puretech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
85 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,黑色
轴孔直径
20.1 mm
中心长度
58 mm
胎面宽度
50 mm
直径
250 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能