跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Puretech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备实心橡胶,黑色胎面,胎面宽度为35毫米。该轮子直径为80毫米,轴孔直径为8.3毫米,轮毂长度为46毫米,采用滑动轴承设计。动态载荷能力为100千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力可达200千克。该产品结构紧凑,承载性能优异,适用于各种工业和商业应用场景中的脚轮装配。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
UVH 080x35 HL46
EAN
4031582323627
S4物料编号
199002549
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
100 kg
静态载重
200 kg
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.22 kg
产品名称
Puretech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
90 岸 A
胎面硬度 (D)
39 海岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
实心橡胶,黑色
轴孔直径
8.3 mm
中心长度
46 mm
胎面宽度
35 mm
直径
80 mm
轮体宽度
35 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
滑动轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能