跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Elastech轮子采用钢、铁材质轮体,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面,胎面宽度75mm,轮子直径200mm。该轮子静态承载能力为1000kg,动态承载能力在4km/h速度下为600kg,在6km/h速度下为500kg。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种工业应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
EEZ 200x75-Ø100 DG
EAN
4031582318333
S4物料编号
199830872
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
600 kg
6 公里/小时的载重
500 kg
静态载重
1000 kg
温度范围(最大)
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
2.31 kg
产品名称
Elastech
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
68 岸 A
轮体材料
钢、铁
胎面材料
弹性轮胎,黑色,硫化
轴孔直径
100 mm
中心长度
75 mm
胎面宽度
75 mm
直径
200 mm
轮体宽度
75 mm
轴承
钻孔,未加工
轮子颜色
黑色黑墨水(类似 RAL9005)
special-features-image
特殊功能