CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Basetech脚轮轮子采用聚丙烯轮体材料制造,配备与轮子体相同材质的胎面,轮子直径为38毫米,胎面宽度为20毫米,轴孔直径为6毫米,轮毂长度为21.5毫米。该轮子使用带轴套管的滑动轴承系统,确保平稳运转。在载荷性能方面,静态承载能力达到70公斤,动态承载能力为35公斤(在3公里每小时的运行速度下),适用于各种工业和商业应用中的移动设备和推车系统。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能