跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,直径为125毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子配备滑动轴承,动态载荷能力为200千克(速度3千米/小时),静态载荷能力为400千克。适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
POO125x40-Ø12 white
EAN
4031582410365
Core attributes
外壳类型
轮子
3 km/h的载重
200 kg
静态载重
400 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.18 kg
产品名称
Basetech
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (D)
65 肖氏 D
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
12 mm
中心长度
44.4 mm
胎面宽度
40 mm
直径
125 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能