CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha stainless万向脚轮采用矩形板连接方式,配备不锈钢重型外壳结构,转向系统使用两个钢珠滚道轴承确保平稳运转。车轮主体采用聚酯胺材料制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕硫化处理,内置滚柱轴承,不锈钢材质保证耐腐蚀性能。轮子直径为200毫米,脚轮总高度240毫米。动态承载能力400公斤(行驶速度4公里/小时),静态承载能力800公斤。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个工业领域,为各种专业应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能