跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Stora万向脚轮采用螺栓孔安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮支架由中号钢板制造,确保结构强度和耐用性,转向机构配备两个钢珠滚道,保证平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,具有良好的耐化学腐蚀性和轻量化特性,轮面覆盖热塑性橡胶,提供优异的减震性能和地面保护,内置滚柱轴承确保车轮转动顺畅持久。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,结构紧凑适用于多种安装环境。动态承载能力为100千克(测试速度3千米每小时),静态承载能力达200千克,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于购物车、商店家具和展示架等商业设备,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2370PJJ125P30-13
EAN
4031582300338
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
155 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.66 kg
产品名称
Stora
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
Housing
支架形状
修身
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
201 mm
偏移量
38 mm
旋转半径
100.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
滚柱轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

轮子 125 mm
Supratech
PJR 125x32-Ø12

Supratech脚轮轮子采用聚丙烯轮体材料和热塑性橡胶胎面材料制造,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为125mm,胎面宽度32mm,轮毂长度34.9mm,轴孔直径12mm。在3km/h速度下动态承载能力达100kg,静态承载能力可达200kg。热塑性橡胶胎面提供优异的耐磨性和减震性能,滚柱轴承确保平稳运转和较长使用寿命,聚丙烯轮体具有良好的化学稳定性和机械强度,适用于各种工业和商业应用环境中的移动设备。

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg