Supratech脚轮轮子采用聚丙烯轮体材料和热塑性橡胶胎面材料制造,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为125mm,胎面宽度32mm,轮毂长度34.9mm,轴孔直径12mm。在3km/h速度下动态承载能力达100kg,静态承载能力可达200kg。热塑性橡胶胎面提供优异的耐磨性和减震性能,滚柱轴承确保平稳运转和较长使用寿命,聚丙烯轮体具有良好的化学稳定性和机械强度,适用于各种工业和商业应用环境中的移动设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能