CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保稳定的连接性能。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向灵活性和耐久性。车轮主体由钢板构成,表面覆盖实心橡胶黑色胎面材料,具有优异的抗磨损性能和地面保护特性,内置滚柱轴承确保平稳运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为131毫米,结构紧凑适用于多种安装环境。该脚轮动态承载能力为70公斤(运行速度4公里/小时),静态承载能力达140公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能