CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Stora万向脚轮采用螺栓孔安装方式,适用于购物车、商店家具和展示架等应用场景。脚轮支架采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的耐磨性和地面保护性能,轮子内部装配滚柱轴承以减少滚动阻力。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为129毫米。该万向脚轮的动态承载能力为80公斤(在3公里/小时的移动速度下),静态承载能力可达160公斤,能够满足各种轻中型移动设备的承重需求。钢板支架结构与优质轴承配置保证了产品的耐用性和可靠性,热塑性橡胶胎面在各种地面条件下都能提供稳定的牵引力和静音运行效果。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能