CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Stora万向脚轮采用螺栓孔安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮支架由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音滚动效果,内置滚柱轴承保证顺畅运转。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够承受重型设备的重量。产品特别适用于购物车、商店家具和展示架等应用场景,为商业和工业环境提供可靠的移动支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能