CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备重型钢板外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用钢板材质制造,表面覆盖实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,提供优异的地面保护性能和静音运行效果。轮子内置滚柱轴承系统,保证平稳转动和长期使用寿命。轮径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适合多种应用场景。该脚轮动载荷能力为70千克(测试速度4千米每小时),静载荷能力达140千克,能够满足中等负荷的搬运和固定需求,适用于工业推车、设备底座和移动工作台等应用。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能