跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体由钢板制造,胎面采用实心橡胶材质,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,适合对地面保护有要求的应用场合,轮子内置滚柱轴承以减少滚动阻力。脚轮车轮直径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适合各种设备安装。动态承载能力为70公斤(测试速度4公里/小时),静态承载能力达140公斤,能够满足中重型设备的承重需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3477DIR100P62
EAN
4031582305074
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
4 公里/小时的载重
70 kg
静态载重
140 kg
总高
128 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.06 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
60 mm
上板长
105 mm
上板宽
80 mm
Housing
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
246 mm
偏移量
41 mm
旋转半径
123 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
30 mm
直径
100 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Alpha
3470DIR100P62

Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用钢板材质制造,胎面为实心橡胶材料,不留痕设计,Shore A硬度63,配置滚柱轴承传动系统。轮径规格为100毫米,整体高度尺寸128毫米。动态载荷能力70公斤(测试速度4公里/小时),静态载荷能力140公斤。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和转向解决方案。

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg
变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
Alpha
3478DIR100P62

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备重型钢板外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用钢板材质制造,表面覆盖实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,提供优异的地面保护性能和静音运行效果。轮子内置滚柱轴承系统,保证平稳转动和长期使用寿命。轮径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适合多种应用场景。该脚轮动载荷能力为70千克(测试速度4千米每小时),静载荷能力达140千克,能够满足中等负荷的搬运和固定需求,适用于工业推车、设备底座和移动工作台等应用。

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Alpha
3470DIR100P62

Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用钢板材质制造,胎面为实心橡胶材料,不留痕设计,Shore A硬度63,配置滚柱轴承传动系统。轮径规格为100毫米,整体高度尺寸128毫米。动态载荷能力70公斤(测试速度4公里/小时),静态载荷能力140公斤。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和转向解决方案。

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg
变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
Alpha
3478DIR100P62

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备重型钢板外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用钢板材质制造,表面覆盖实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,提供优异的地面保护性能和静音运行效果。轮子内置滚柱轴承系统,保证平稳转动和长期使用寿命。轮径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适合多种应用场景。该脚轮动载荷能力为70千克(测试速度4千米每小时),静载荷能力达140千克,能够满足中等负荷的搬运和固定需求,适用于工业推车、设备底座和移动工作台等应用。

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg