跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Stora万向脚轮采用螺栓孔安装方式,适用于购物车、商店家具和展示架等应用场景。脚轮支架采用钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能。车轮本体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的耐磨性和静音滚动效果,轮子内部装配滚柱轴承以减少摩擦阻力。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为129毫米。该万向脚轮的动态承载能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达160公斤,能够满足中等负荷的移动设备需求。钢板支架结构与优质轴承配置保证了产品的耐用性和可靠性,热塑性橡胶胎面在各种地面条件下都能提供稳定的牵引力和保护地面不受损伤。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2370PJJ100P30-13 syn.T/G
EAN
4031582365009
S4物料编号
990033004
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
60 mm
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
129 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.53 kg
产品名称
Stora
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
修身
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
60 mm
转向干涉
170 mm
偏移量
35 mm
旋转半径
85 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
滚柱轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

轮子 100 mm
Supratech
PJR100x32-Ø12 HL34,9

Supratech轮子采用聚丙烯轮体和热塑性橡胶胎面制造,直径100mm,胎面宽度32mm,轮毂长度34.9mm,轴孔直径12mm,配备滚柱轴承。该轮子动态载荷能力为100kg(速度3km/h),静态载荷能力为200kg,适用于滚笼、购物车、商店家具和展示架、工具柜、工作台以及运输设备等多种脚轮应用场景,为各类移动设备提供可靠的承载和滚动性能。

100 mm
100 kg
100 mm
100 kg