跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面采用实心橡胶黑色设计,内置滚柱轴承,车轮直径为160毫米。脚轮总高度为200毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态承载能力在4公里每小时速度下可达135公斤,静态承载能力高达270公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3471PVR160P63
EAN
4031582304824
Core attributes
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
4 公里/小时的载重
135 kg
静态载重
270 kg
总高
200 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
2.04 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
Housing
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
270 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
135 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
85 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,黑色
胎面宽度
40 mm
直径
160 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

轮子 160 mm
Puretech
PVR 160x40-Ø20

Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为160毫米,胎面宽度40毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度58毫米。动态承载能力在4公里每小时速度下可达135公斤,静态承载能力高达270公斤。实心橡胶胎面提供优异的耐磨性和抓地力,滚柱轴承确保平稳运转和较长使用寿命,聚丙烯轮体具有良好的化学稳定性和机械强度,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。

160 mm
135 kg
160 mm
135 kg
附件
Puretech
Ri-Festst. 3471/160 24mm blau

Puretech脚轮配件采用轻量化设计,整体重量仅为0.25千克,确保在不增加额外负担的前提下提供可靠的功能支持。该配件经过精密工程设计,能够与各类脚轮系统完美匹配,为移动设备和工业应用提供稳定的性能表现。其紧凑的结构和优化的重量分布使得安装过程简便快捷,同时保证了长期使用的耐久性和可靠性,是现代工业移动解决方案中不可或缺的重要组件,适用于各种对重量敏感的应用场景。

跳过产品库

相关产品

带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 160 mm
Alpha
3472PVR160P63

Alpha带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板配件设计,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。脚轮主体由聚丙烯材料构成,配有实心橡胶黑色胎面,具备优异的耐磨性和抓地力,轴承系统采用滚柱轴承确保平稳运行。脚轮直径为160毫米,整体高度为200毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。该脚轮动态承载能力为135公斤(在4公里/小时速度下),静态承载能力达270公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
附件
Puretech
Ri-Festst. 3471/160 24mm blau

Puretech脚轮配件采用轻量化设计,整体重量仅为0.25千克,确保在不增加额外负担的前提下提供可靠的功能支持。该配件经过精密工程设计,能够与各类脚轮系统完美匹配,为移动设备和工业应用提供稳定的性能表现。其紧凑的结构和优化的重量分布使得安装过程简便快捷,同时保证了长期使用的耐久性和可靠性,是现代工业移动解决方案中不可或缺的重要组件,适用于各种对重量敏感的应用场景。

固定脚轮 160 mm
Alpha
3478PVR160P63

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,胎面为实心橡胶黑色设计,提供优异的耐磨性和静音运行效果,内置滚柱轴承系统保证平稳转动。轮子直径为160毫米,整体高度为200毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动载荷能力达135公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力高达270公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个专业领域,为各类移动设备提供可靠的支撑解决方案。

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Alpha
3477PVR160P63

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,表面覆盖实心橡胶黑色胎面,提供优异的抓地力和减震效果,内置滚柱轴承保证长期稳定运行。脚轮车轮直径为160毫米,整体高度为200毫米,紧凑的设计适合多种安装环境。动态承载能力达135公斤(在4公里/小时速度下),静态承载能力高达270公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
跳过产品库

相关产品

带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 160 mm
Alpha
3472PVR160P63

Alpha带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板配件设计,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。脚轮主体由聚丙烯材料构成,配有实心橡胶黑色胎面,具备优异的耐磨性和抓地力,轴承系统采用滚柱轴承确保平稳运行。脚轮直径为160毫米,整体高度为200毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。该脚轮动态承载能力为135公斤(在4公里/小时速度下),静态承载能力达270公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
附件
Puretech
Ri-Festst. 3471/160 24mm blau

Puretech脚轮配件采用轻量化设计,整体重量仅为0.25千克,确保在不增加额外负担的前提下提供可靠的功能支持。该配件经过精密工程设计,能够与各类脚轮系统完美匹配,为移动设备和工业应用提供稳定的性能表现。其紧凑的结构和优化的重量分布使得安装过程简便快捷,同时保证了长期使用的耐久性和可靠性,是现代工业移动解决方案中不可或缺的重要组件,适用于各种对重量敏感的应用场景。

固定脚轮 160 mm
Alpha
3478PVR160P63

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,胎面为实心橡胶黑色设计,提供优异的耐磨性和静音运行效果,内置滚柱轴承系统保证平稳转动。轮子直径为160毫米,整体高度为200毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动载荷能力达135公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力高达270公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个专业领域,为各类移动设备提供可靠的支撑解决方案。

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Alpha
3477PVR160P63

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,表面覆盖实心橡胶黑色胎面,提供优异的抓地力和减震效果,内置滚柱轴承保证长期稳定运行。脚轮车轮直径为160毫米,整体高度为200毫米,紧凑的设计适合多种安装环境。动态承载能力达135公斤(在4公里/小时速度下),静态承载能力高达270公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg