跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Puretech脚轮配件采用轻量化设计,整体重量仅为0.25千克,确保在不增加额外负担的前提下提供可靠的功能支持。该配件经过精密工程设计,能够与各类脚轮系统完美匹配,为移动设备和工业应用提供稳定的性能表现。其紧凑的结构和优化的重量分布使得安装过程简便快捷,同时保证了长期使用的耐久性和可靠性,是现代工业移动解决方案中不可或缺的重要组件,适用于各种对重量敏感的应用场景。
物料编号
物品编号
Ri-Festst. 3471/160 24mm blau
EAN
4031582321814
S4物料编号
199033812
Core attributes
外壳类型
附件
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
0.25 kg
产品名称
Puretech
导电
不锈
special-features-image
特殊功能