CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
ICS带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为护理床等应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的旋转操作和可靠的锁定功能。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的滚动性能和地面保护。轮子配置精密滚珠轴承,密封的设计有效防止灰尘和污物侵入,延长使用寿命。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为166毫米,结构紧凑适用于各种设备安装需求。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足医疗设备的承重要求,确保在频繁使用环境中的稳定性和耐久性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能