ICS万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备闸杆旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转功能和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,既保证了良好的滚动性能又提供优异的地面保护效果,轴承系统使用精密滚珠轴承确保长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为137毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品特别适用于护理床等医疗设备,为医疗环境提供安静、平稳的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能