该变径衬套方形附件是专为脚轮系统设计的精密配件,采用标准化工程规格制造,确保与各类脚轮组件的完美匹配。产品配备直径18毫米的标准螺栓连接系统,提供可靠的机械固定和精确的同轴度控制。整体重量仅为0.01千克,轻量化设计有效降低了脚轮总成的负载,同时保持出色的结构强度和耐久性。方形几何形状设计提供优异的扭矩传递能力和防旋转功能,确保在高负载工况下的稳定性能。该衬套采用高品质材料制造,具备良好的耐磨性和抗腐蚀性能,适用于工业设备、物流运输和自动化系统等多种应用场景,为脚轮系统提供长期可靠的技术支持。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
特殊功能