跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
该变径衬套方形附件是专为脚轮设计的精密配件,采用高品质材料制造,确保在各种工业应用中提供可靠的连接和支撑功能。该衬套配备直径为18毫米的螺栓,能够实现稳固的机械连接,有效传递载荷并保持脚轮组件的稳定性。产品重量仅为0.04千克,轻量化设计不会增加整体系统负担,同时保持足够的结构强度。方形设计提供了优异的防旋转特性,确保在动态载荷条件下保持位置稳定,适用于各种工业设备、推车和移动平台的脚轮安装系统,为用户提供持久耐用的解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
Kunststoff Huelse R48-27,5 Ø18 innen
EAN
4031582321746
S4物料编号
199023608
Core attributes
外壳类型
附件
总重量
0.04 kg
产品名称
衬套
导电
不锈
Fitting
固定件类型
变径衬套方形
螺栓直径
18 mm
螺栓长度
62 mm
special-features-image
特殊功能