iF 设计奖
iF 设计奖
相关产品
ICS带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和可靠的制动功能。车轮本体采用聚丙烯材料制成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的耐磨性和减震性能,同时配置精密滚珠轴承,保证长期使用的顺畅滚动。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为141毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场合。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够承受重型设备的重量要求。产品特别适用于护理床等医疗设备,满足医疗行业对移动性、稳定性和安全性的严格要求。
ICS固定脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和工业应用提供可靠的移动解决方案。该脚轮配备聚酯胺材质外壳,具有优异的耐磨性和化学稳定性。车轮本体采用聚丙烯材料制造,确保轻量化设计,胎面覆盖热塑性橡胶材料,提供良好的减震性能和地面保护。轮子直径为100毫米,内置精密滚珠轴承,保证平稳运转和较长使用寿命。脚轮总高度为141毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态载荷能力为100公斤(测试速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤,能够承受重型设备的重量要求。该产品特别适用于护理床等医疗设备,满足医疗环境对静音、卫生和可靠性的严格要求。
相关产品
ICS带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和可靠的制动功能。车轮本体采用聚丙烯材料制成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的耐磨性和减震性能,同时配置精密滚珠轴承,保证长期使用的顺畅滚动。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为141毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场合。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够承受重型设备的重量要求。产品特别适用于护理床等医疗设备,满足医疗行业对移动性、稳定性和安全性的严格要求。
ICS固定脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和工业应用提供可靠的移动解决方案。该脚轮配备聚酯胺材质外壳,具有优异的耐磨性和化学稳定性。车轮本体采用聚丙烯材料制造,确保轻量化设计,胎面覆盖热塑性橡胶材料,提供良好的减震性能和地面保护。轮子直径为100毫米,内置精密滚珠轴承,保证平稳运转和较长使用寿命。脚轮总高度为141毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态载荷能力为100公斤(测试速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤,能够承受重型设备的重量要求。该产品特别适用于护理床等医疗设备,满足医疗环境对静音、卫生和可靠性的严格要求。