跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

ICS带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和可靠的制动功能。车轮本体采用聚丙烯材料制成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的耐磨性和减震性能,同时配置精密滚珠轴承,保证长期使用的顺畅滚动。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为141毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场合。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够承受重型设备的重量要求。产品特别适用于护理床等医疗设备,满足医疗行业对移动性、稳定性和安全性的严格要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5327PJP100P50
EAN
4031582367423
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
141 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.59 kg
产品名称
ICS
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
61.5 mm
上板孔长度(最小)
56 mm
上板孔宽度(最大)
51.5 mm
上板孔宽度(最小)
46.5 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
Housing
支架形状
修身
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
转向干涉
240 mm
偏移量
37 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
侧盖
集成螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
ICS
5328PJP100P50 7001

ICS固定脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和工业应用提供可靠的移动解决方案。该脚轮配备聚酯胺材质外壳,具有优异的耐磨性和化学稳定性。车轮本体采用聚丙烯材料制造,确保轻量化设计,胎面覆盖热塑性橡胶材料,提供良好的减震性能和地面保护。轮子直径为100毫米,内置精密滚珠轴承,保证平稳运转和较长使用寿命。脚轮总高度为141毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态载荷能力为100公斤(测试速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤,能够承受重型设备的重量要求。该产品特别适用于护理床等医疗设备,满足医疗环境对静音、卫生和可靠性的严格要求。

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
ICS
5328PJP100P50 7001

ICS固定脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和工业应用提供可靠的移动解决方案。该脚轮配备聚酯胺材质外壳,具有优异的耐磨性和化学稳定性。车轮本体采用聚丙烯材料制造,确保轻量化设计,胎面覆盖热塑性橡胶材料,提供良好的减震性能和地面保护。轮子直径为100毫米,内置精密滚珠轴承,保证平稳运转和较长使用寿命。脚轮总高度为141毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态载荷能力为100公斤(测试速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤,能够承受重型设备的重量要求。该产品特别适用于护理床等医疗设备,满足医疗环境对静音、卫生和可靠性的严格要求。

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg