跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
ICS万向脚轮采用六角颈螺纹闸杆,上衣配件设计,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,具有优异的耐磨性和化学稳定性,配备闸杆旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转功能。车轮本体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的减震性能和地面保护,内置精密滚珠轴承确保运行的顺畅性和持久性。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为137毫米,结构紧凑适用于各种空间限制环境。动态载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品特别适用于护理床等医疗设备,为医疗环境提供安静、稳定的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5320PJP100S70-10X17 7001
EAN
4031582010688
S4物料编号
990027068
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
52 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
137 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.38 kg
产品名称
ICS
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
六角颈螺纹阀杆,上衣
阀杆直径
10 mm
阀杆长度
17 mm
Housing
颜色
银灰色 (RAL7001)
支架形状
修身
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
52 mm
转向干涉
174 mm
偏移量
38 mm
旋转半径
87 mm
螺纹直径
0 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
集成螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
ICS
5327PJP100S70

ICS带全锁的旋转脚轮采用六角颈螺纹闸杆,上衣配置,为护理床等应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的旋转操作和有效的制动控制。车轮本体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮毂内置精密滚珠轴承,保证长期使用的顺畅性和耐久性。脚轮直径为100毫米,总高度为137毫米,结构紧凑适用于各种设备安装需求。动态载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤,能够满足医疗设备的承重要求和日常使用中的各种负载条件。

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
ICS
5327PJP100S70

ICS带全锁的旋转脚轮采用六角颈螺纹闸杆,上衣配置,为护理床等应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的旋转操作和有效的制动控制。车轮本体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮毂内置精密滚珠轴承,保证长期使用的顺畅性和耐久性。脚轮直径为100毫米,总高度为137毫米,结构紧凑适用于各种设备安装需求。动态载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤,能够满足医疗设备的承重要求和日常使用中的各种负载条件。

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg