CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
ICS带全锁的旋转脚轮采用六角颈螺纹闸杆,上衣配置,为护理床等应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的旋转操作和有效的制动控制。车轮本体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮毂内置精密滚珠轴承,保证长期使用的顺畅性和耐久性。脚轮直径为100毫米,总高度为137毫米,结构紧凑适用于各种设备安装需求。动态载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤,能够满足医疗设备的承重要求和日常使用中的各种负载条件。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能