跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

ICS带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备铆杆旋转轴承系统,提供平稳可靠的旋转性能。车轮轮体采用导电聚酰胺材料制造,胎面为导电注塑聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和导电特性,轴承系统采用密封的精密滚珠轴承,确保长期稳定运行。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为162毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力为100千克(运行速度3千米每小时),静态载荷能力可达200千克,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于护理床等医疗设备,其导电特性和全锁功能为医疗环境提供安全可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5327XSX125R05-18x62
EAN
4031582367720
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
162 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.76 kg
产品名称
ICS
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
18 mm
螺栓长度
62 mm
Housing
支架形状
修身
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
转向干涉
259 mm
偏移量
38 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
侧盖
集成螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,密封的

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

附件
衬套
R08-Ø30-Ø18

该变径衬套圆形附件专为脚轮系统设计,采用精密工程制造,确保在各种工业应用中提供可靠的连接解决方案。该衬套重量为0.03千克,结构紧凑轻便,便于安装和维护操作。配备直径18毫米的螺栓连接系统,能够提供稳固的机械连接,确保在动态负载条件下的结构完整性。变径设计允许不同尺寸组件之间的平滑过渡连接,提高了系统的兼容性和适应性。该产品采用耐用材料制造,具有优异的耐磨性和抗腐蚀性能,适用于制造业、物流运输和工业设备等多种应用场景,为脚轮系统提供长期稳定的性能保障。

附件
衬套
Kunststoff Huelse R08-22,5 Ø18

该变径衬套圆形附件专为脚轮系统设计,采用精密工程制造,确保在各种工业应用中提供可靠的连接解决方案。该衬套重量为0.01千克,具有轻量化特性,不会对整体脚轮组件增加显著负担。配备直径18毫米的螺栓连接系统,确保与标准脚轮组件的完美匹配和牢固安装。变径设计允许不同尺寸组件之间的平滑过渡,提高了系统的适配性和灵活性。圆形结构设计优化了应力分布,增强了连接点的机械强度和耐久性,适用于中等载荷的工业移动设备应用场景。

附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-27,5 Ø18 innen

该变径衬套方形附件是专为脚轮设计的精密配件,采用高品质材料制造,确保在各种工业应用中提供可靠的连接和支撑功能。该衬套配备直径为18毫米的螺栓,能够实现稳固的机械连接,有效传递载荷并保持脚轮组件的稳定性。产品重量仅为0.04千克,轻量化设计不会增加整体系统负担,同时保持足够的结构强度。方形设计提供了优异的防旋转特性,确保在动态载荷条件下保持位置稳定,适用于各种工业设备、推车和移动平台的脚轮安装系统,为用户提供持久耐用的解决方案。

附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18

该变径衬套方形附件是专为脚轮系统设计的精密配件,采用标准化工程规格制造,确保与各类脚轮组件的完美匹配。产品配备直径18毫米的标准螺栓连接系统,提供可靠的机械固定和精确的同轴度控制。整体重量仅为0.01千克,轻量化设计有效降低了脚轮总成的负载,同时保持出色的结构强度和耐久性。方形几何形状设计提供优异的扭矩传递能力和防旋转功能,确保在高负载工况下的稳定性能。该衬套采用高品质材料制造,具备良好的耐磨性和抗腐蚀性能,适用于工业设备、物流运输和自动化系统等多种应用场景,为脚轮系统提供长期可靠的技术支持。

附件
衬套
Kunststoff Huelse R08-22 Ø18

这款变径衬套圆形附件专为脚轮系统设计,采用精密工程制造,确保在各种工业应用中提供可靠的连接解决方案。该衬套重量为0.01千克,具有轻量化特性,便于安装和维护操作。产品配备直径18毫米的螺栓连接系统,确保与标准脚轮组件的完美匹配和稳固连接。变径设计允许不同尺寸组件之间的平滑过渡,提高了系统的兼容性和适应性。圆形结构设计优化了应力分布,增强了整体机械强度和耐久性,适用于中等载荷的移动设备和工业推车应用场景。