CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
ICS万向脚轮采用六角颈螺纹闸杆,上衣配件设计,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,具有优异的耐磨性和化学稳定性,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转功能。车轮本体采用聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的减震性能和地面保护,内置精密滚珠轴承确保运行平稳且噪音低。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品特别适用于护理床等医疗设备,为医疗环境提供安静、平稳的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能