跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

ICS带全锁的旋转脚轮采用六角颈螺纹铆杆,上衣配置,为护理床等应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备铆杆旋转轴承系统,确保平稳的旋转性能和持久的使用寿命。车轮本体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮毂内置精密滚珠轴承,保证运转的顺畅性和静音效果。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为162毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。该脚轮动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足医疗设备的重载要求,全锁功能可同时锁定旋转和滚动,确保设备的安全固定。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5327PJP125S70
EAN
4031582367492
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
162 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.57 kg
产品名称
ICS
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
六角颈螺纹阀杆,上衣
阀杆直径
10 mm
阀杆长度
17 mm
Housing
支架形状
修身
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
转向干涉
259 mm
偏移量
38 mm
螺纹直径
0 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
侧盖
集成螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能