跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

ICS带全锁的旋转脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转功能。车轮轮体采用导电聚酯胺材料,轮面为导电注塑聚氨酯材质,内置精密滚珠轴承且密封设计,车轮直径为125毫米。脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于护理床等医疗设备,其导电特性和全锁功能为医疗环境提供安全可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5327XSX125R05-28x45
EAN
4031582367737
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
162 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.86 kg
产品名称
ICS
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
28 mm
螺栓长度
45 mm
Housing
支架形状
修身
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
转向干涉
259 mm
偏移量
38 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
侧盖
集成螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,密封的

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

该变径衬套方形附件是专为脚轮系统设计的精密配件,采用标准化工程规格制造,确保与各类脚轮组件的完美匹配。产品配备直径28毫米的标准螺栓连接系统,提供稳固可靠的机械连接性能,适用于工业设备、移动平台和重载应用场景。整体重量仅为0.05千克,轻量化设计有效降低了脚轮总重,同时保持出色的结构强度和耐久性。方形几何结构设计确保了优异的载荷分布特性,有效防止在高负载条件下的变形和磨损,延长使用寿命并提升整体系统的运行稳定性和安全性能。

附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

这款变径衬套方形附件是专为脚轮系统设计的精密配件,采用高品质材料制造,确保在各种工业应用中提供可靠的连接和支撑功能。该衬套配备直径为28毫米的螺栓孔,能够与标准脚轮组件完美匹配,实现稳固的机械连接。产品重量仅为0.04千克,轻量化设计不会增加整体系统负担,同时保持足够的结构强度。方形外形设计提供了优异的防旋转特性,确保在承受载荷时保持稳定的定位,有效防止松动现象。该变径衬套适用于需要尺寸转换的脚轮安装场景,为不同规格的连接提供了灵活的解决方案,广泛应用于工业设备、运输车辆和移动平台等领域。