跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
该变径衬套方形附件是专为脚轮系统设计的精密配件,采用标准化工程规格制造,确保与各类脚轮组件的完美匹配。产品配备直径28毫米的标准螺栓连接系统,提供稳固可靠的机械连接性能,适用于工业设备、移动平台和重载应用场景。整体重量仅为0.05千克,轻量化设计有效降低了脚轮总重,同时保持出色的结构强度和耐久性。方形几何结构设计确保了优异的载荷分布特性,有效防止在高负载条件下的变形和磨损,延长使用寿命并提升整体系统的运行稳定性和安全性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur
EAN
4031582321807
S4物料编号
199009604
Core attributes
外壳类型
附件
总重量
0.05 kg
产品名称
衬套
导电
不锈
Fitting
固定件类型
变径衬套方形
螺栓直径
28 mm
螺栓长度
60 mm
special-features-image
特殊功能