跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

ICS固定脚轮采用矩形板安装方式,为工业应用提供稳定的支撑解决方案。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,确保优异的耐用性和抗冲击性能。车轮本体同样采用聚酯胺材料,具备出色的机械强度,轮面覆盖聚氨酯注塑胎面,提供良好的减震性能和地面保护效果。车轮配备精密滚珠轴承,保证平滑转动和长期使用寿命。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为166毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足中等负载的工业运输和设备移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5328UAP125P50
EAN
4031582310306
Core attributes
外壳类型
固定脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
166 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.67 kg
产品名称
ICS
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
61.5 mm
上板孔长度(最小)
56 mm
上板孔宽度(最大)
51.5 mm
上板孔宽度(最小)
46.5 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
Housing
支架形状
修身
材料
聚酰胺
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
侧盖
集成螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能