ICS固定脚轮采用矩形板安装方式,为护理床等应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,确保优异的耐用性和化学稳定性。车轮本体由导电聚酯胺材料构成,轮面采用注塑导电聚氨酯材料,有效防止静电积累,特别适用于对静电敏感的医疗环境。车轮配备密封精密滚珠轴承,保证长期稳定运行并有效防止污染物侵入。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为166毫米,结构紧凑且适应性强。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足各种中等负载应用的性能要求,为医疗设备提供安全稳定的支撑和移动功能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能