跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
ICS万向脚轮采用矩形板安装方式,为护理床等应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的转向操作。轮子轮体采用导电聚酰胺材料,轮面使用导电注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和防静电性能。轮子内置密封的精密滚珠轴承,保证长期稳定运行。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为166毫米,结构紧凑适用于各种设备安装需求。该脚轮动载荷能力为100千克(在3千米每小时速度下),静载荷能力达200千克,能够满足医疗设备的承重要求。产品设计充分考虑了医疗环境的特殊需求,导电材料有效防止静电积累,确保使用安全性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5320XSX125P51 ~7001 INOX
EAN
4031582309836
S4物料编号
990030123
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
52 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
166 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.72 kg
产品名称
ICS
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
50 mm
上板孔宽度(最大)
75 mm
上板长
95 mm
上板宽
70 mm
Housing
颜色
银灰色(类似 RAL7001)
支架形状
修身
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
52 mm
转向干涉
199 mm
偏移量
37 mm
旋转半径
99.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
91 岸 A
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
集成螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,密封的
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
ICS
5327XSX125P51 INOX

ICS带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为护理床等应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的旋转操作和可靠的锁定功能。车轮本体由导电聚酯胺材料构成,胎面采用导电注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和防静电特性,轴承系统采用密封的精密滚珠轴承,保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为166毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足医疗设备的承载要求,同时导电材料确保静电安全释放,特别适用于对静电敏感的医疗护理环境。

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
ICS
5327XSX125P51 INOX

ICS带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为护理床等应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的旋转操作和可靠的锁定功能。车轮本体由导电聚酯胺材料构成,胎面采用导电注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和防静电特性,轴承系统采用密封的精密滚珠轴承,保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为166毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足医疗设备的承载要求,同时导电材料确保静电安全释放,特别适用于对静电敏感的医疗护理环境。

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg