跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
ICS万向脚轮采用六角颈螺纹闸杆,上衣连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转功能。车轮本体由导电聚酯胺材料构成,胎面采用注塑导电聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和导电性能,轴承系统采用密封的精密滚珠轴承,确保长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品特别适用于护理床等医疗设备,其导电特性有效防止静电积累,确保使用安全。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5320XSX125S70-10x17 ~7001
EAN
4031582309867
S4物料编号
990027148
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
52 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
162 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.57 kg
产品名称
ICS
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
六角颈螺纹阀杆,上衣
阀杆直径
10 mm
阀杆长度
17 mm
Housing
颜色
银灰色(类似 RAL7001)
支架形状
修身
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
52 mm
转向干涉
199 mm
偏移量
37 mm
旋转半径
99.5 mm
螺纹直径
0 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
91 岸 A
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
集成螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,密封的
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能