CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
ICS带全锁的旋转脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的制动控制。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和精确的锁定功能。车轮主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和减震性能,内置精密滚珠轴承且密封设计,确保长期使用的可靠性和顺畅运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于护理床等医疗设备,为移动和定位提供可靠的支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能