ICS万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备闸杆旋转轴承系统,提供灵活可靠的转向性能。轮子主体采用导电聚酯胺材料构造,胎面使用导电注塑聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和导电特性。轮子内置精密滚珠轴承,密封的设计有效防止污染物侵入,确保长期稳定运行。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种空间限制环境。动态载荷能力为100千克(运行速度3千米每小时),静态载荷能力达200千克,能够承受重型设备的使用需求。该脚轮特别适用于护理床等医疗设备,满足医疗环境对移动性、稳定性和导电安全性的严格要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能