ICS万向脚轮采用矩形板安装方式,为护理床等应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的转向操作。车轮本体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音滚动特性,内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为141毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动载荷能力为100千克(在3千米每小时速度下),静载荷能力达200千克,能够满足医疗设备的承重要求。整体设计兼顾了承载能力、操作便利性和使用寿命,是护理床移动系统的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能