跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
ICS固定脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和工业应用提供可靠的移动解决方案。该脚轮配备聚酯胺材质外壳,具有优异的耐磨性和化学稳定性。车轮主体采用聚丙烯材料制造,确保轻量化设计,胎面覆盖热塑性橡胶材料,提供良好的减震性能和地面保护。轮子配置精密滚珠轴承,保证平稳运转和较长使用寿命。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为166毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动载荷能力为100千克(测试速度3千米每小时),静载荷能力达200千克,能够承受重型设备的重量要求。该产品特别适用于护理床等医疗设备,满足医疗环境对静音、耐用和卫生的严格要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5328PJP125P50 7001
EAN
4031582030556
S4物料编号
990027181
Core attributes
外壳类型
固定脚轮
总宽度
52 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
166 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.62 kg
产品名称
ICS
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
51.5 mm
上板孔长度(最小)
46.5 mm
上板孔宽度(最大)
61.5 mm
上板孔宽度(最小)
56 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
Housing
颜色
银灰色 (RAL7001)
支架形状
修身
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
52 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
集成螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
ICS
5327PJP125P50

ICS带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为护理床等应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的旋转操作和可靠的锁定功能。车轮本体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供良好的地面保护和静音滚动性能,内置精密滚珠轴承保证长期使用的顺畅性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为166毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮具有优异的承载能力,动载荷为100公斤(在3公里每小时速度下),静载荷可达200公斤,能够满足医疗设备的重载使用需求,全锁功能确保设备在需要时保持完全静止状态。

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
ICS
5320PJP125P50 7001

ICS万向脚轮采用矩形板安装方式,为护理床等应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮主体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的耐磨性和静音滚动性能,内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为166毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮动态载荷能力为100千克(在3千米每小时速度下),静态载荷能力达200千克,能够承受重型设备的重量需求。精密的工程设计和优质材料选择使其成为医疗设备移动的理想选择,确保在频繁使用环境下的可靠性和耐久性。

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
ICS
5327PJP125P50

ICS带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为护理床等应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的旋转操作和可靠的锁定功能。车轮本体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供良好的地面保护和静音滚动性能,内置精密滚珠轴承保证长期使用的顺畅性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为166毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮具有优异的承载能力,动载荷为100公斤(在3公里每小时速度下),静载荷可达200公斤,能够满足医疗设备的重载使用需求,全锁功能确保设备在需要时保持完全静止状态。

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
ICS
5320PJP125P50 7001

ICS万向脚轮采用矩形板安装方式,为护理床等应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮主体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的耐磨性和静音滚动性能,内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为166毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮动态载荷能力为100千克(在3千米每小时速度下),静态载荷能力达200千克,能够承受重型设备的重量需求。精密的工程设计和优质材料选择使其成为医疗设备移动的理想选择,确保在频繁使用环境下的可靠性和耐久性。

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg