跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Compacta万向脚轮采用矩形板安装方式,为轻型移动应用提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板轻型结构制造,配备单滚珠座圈旋转轴承,确保平稳的360度转向性能和持久的使用寿命。轮子主体材料为聚丙烯,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性和化学稳定性,轮子配置带轴套管的滑动轴承系统。轮子直径为25毫米,脚轮总高度为36毫米,紧凑的设计适合空间受限的安装环境。动态承载能力为10公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达20公斤,能够满足中等负荷的移动需求。该万向脚轮特别适用于工具柜、工作台和运输设备等工业应用场景,为各种轻型设备提供灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
1430POI025P60-35x30
EAN
4031582336658
S4物料编号
990032081
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
24 mm
3 km/h的载重
10 kg
静态载重
20 kg
总高
36 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.03 kg
产品名称
Compacta
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
4.2 mm
上板孔长度(最大)
23 mm
上板孔宽度(最大)
28 mm
上板长
35 mm
上板宽
30 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,轻型
旋转轴承
单滚珠座圈
圆顶直径
24.5 mm
转向干涉
43 mm
偏移量
9 mm
旋转半径
21.5 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
65 肖氏 D
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
12 mm
直径
25 mm
轮体宽度
12 mm
侧盖
无螺纹护罩
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能