跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,胎面为实心橡胶黑色设计,提供优异的耐磨性和静音运行效果,轴承系统采用滑动轴承技术。轮子直径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动态载荷能力为75公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力达150公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个专业领域,为各类移动设备提供可靠的支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3478PVO100P62
EAN
4031582306712
S4物料编号
990027123
Core attributes
外壳类型
固定脚轮
总宽度
85 mm
4 公里/小时的载重
75 kg
静态载重
150 kg
总高
128 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.43 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
103 mm
上板宽
85 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
Wheel
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,黑色
胎面宽度
35 mm
直径
100 mm
轮体宽度
35 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
滑动轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Alpha
3470PVO100P62

Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和转向灵活性。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,表面覆盖实心橡胶黑色胎面,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子内部装配滑动轴承。产品轮径为100毫米,整体高度为128毫米,动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载75公斤,静态载荷能力高达150公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动解决方案。

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha
3477PVO100P62

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐久性。车轮主体由聚丙烯材料制成,表面覆盖实心橡胶黑色胎面,提供优异的抓地力和减震性能,内置滑动轴承保证车轮转动的顺畅性。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为128毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮具有75公斤的动态承载能力(在4公里/小时速度下)和150公斤的静态承载能力,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg